Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K-1090-CM-60 |
K-1090-CM-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Categoria di carico | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.68 € | 1 | 6 giorni | 79 | 35.01~80.00 | 58 | Fori rotondi (Due fori) | 80 | - | 60 | 50 | 26 | Per carichi leggeri | 30975 | ||
296.51 € | 1 | 10 giorni | 120 | 80.01~140.00 | 98 | Foro rotondo | 72 | 72 | 100 | 75 | 30 | Carico medio | 30976 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / Con regolatore | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Larghezza piastra W1(mm) | 100 |
Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio(mm)
Gamma carico ammesso(daN)
Carico ammesso(daN)
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra L1(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali