• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

ruota inox montata senza fermo (K-1940ER)

ruota inox montata senza fermo (K-1940ER)

Conductive urethane is used.

[Features]
· Suitable for transporting precision equipment and parts that may be damaged by vibrations or shocks, and at medical equipment and semiconductor related facilities.
· Since a conductive urethane with excellent abrasion resistance and tear strength is used, electrostatic hazards and adsorption of dust can be prevented.
· Reduces sound generation while turning and when the wheel is rotating.
· Radial ball bearings are employed for the swivel main body part and wheel bearing part.
· The indicated setting loads are the loads in which the highest cushioning effects against vibrations can be obtained.
· The setting loads change depending on the different built-in springs, and the range of use is widened.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K-1940ER-100BLB

Codice componente
K-1940ER-100BLB
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Applicazione Categoria di carico CD prodotto

151.18 €

14 giorni Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industrialiPer carichi leggeri31562

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa / Con paracolpi Altezza di montaggio(mm) 143 Proprietà Protezione cariche elettrostatiche
Gamma carico ammesso(daN) ~35.00 Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 12
Materiale bozzello Uretano conduttivo con cuscinetto Caratteristiche rotella Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico Materiale raccordo Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm) 82 Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) 40
Lunghezza piastra L1(mm) 100 Larghezza piastra W1(mm) 65 Diam. rotella D(Ø) 100
Largh. bozzello(mm) 28

Si trova sulla pagina di ruota inox montata senza fermo (K-1940ER), il codice articolo è il seguente: K-1940ER-100BLB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-1940ER-100BLB.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico