Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K-1304R-50-SUS |
K-1304R-50-UR |
K-1304R-65-SUS |
K-1304R-65-UR |
K-1304R-75-SUS |
K-1304R-75-UR |
K-1304R-100-N |
K-1304R-130-N |
K-1304R-200-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Larghezza piastra W1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Categoria di carico | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.85 € | 1 | 6 giorni | 80 | 35.01~80.00 | 39 | Acciaio inox | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | 45 | 25 | 61 | 45 | 50 | 20 | Per carichi leggeri | 30532 | ||
52.91 € | 1 | 6 giorni | 80 | 35.01~80.00 | 39 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 45 | 25 | 61 | 45 | 50 | 20 | Per carichi leggeri | 30535 | ||
63.06 € | 1 | 6 giorni | 87.5 | 35.01~80.00 | 68 | Acciaio inox | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | 45 | 25 | 61 | 45 | 65 | 20 | Carico medio | 30533 | ||
67.40 € | 1 | 10 giorni | 87.5 | 35.01~80.00 | 68 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 45 | 25 | 61 | 45 | 65 | 20 | Carico medio | 30536 | ||
73.19 € | 1 | 6 giorni | 92.5 | 35.01~80.00 | 78 | Acciaio inox | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | 45 | 25 | 61 | 45 | 75 | 20 | Carico medio | 30534 | ||
71.74 € | 1 | 10 giorni | 92.5 | 35.01~80.00 | 78 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 45 | 25 | 61 | 45 | 75 | 20 | Carico medio | 30537 | ||
61.06 € | 1 | 6 giorni | 144 | 140.01~220.00 | 147 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 35 | Carico medio | 30538 | ||
90.40 € | 1 | 14 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 205 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 42 | Carico medio | 30539 | ||
155.57 € | 1 | 10 giorni | 250 | 320.01~485.00 | 333 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 45 | Carico medio | 30541 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio(mm)
Gamma carico ammesso(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra L1(mm)
Larghezza piastra W1(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali