• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

ruota girevole inox stampato senza fermo K-1304G

ruota girevole inox stampato senza fermo K-1304G
[Features]
· Since it is made of stainless steel, durability and abrasion resistance are excellent and smooth traveling is maintained (stainless steel wheel).
· Stainless steel made with superior corrosion resistance.
· Wheel diameters equal to or greater than ø100 include a stopper (the shape is different from the drawing) that can lock the main axis rotation and the mounting part swiveling simultaneously, and since a bearing is built into the swivel part, rotation is smooth even with heavy items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-1304G-50-SUS
K-1304G-50-UR
K-1304G-65-SUS
K-1304G-75-SUS
K-1304G-75-UR
K-1304G-100-N
K-1304G-130-N
K-1304G-150-N
K-1304G-200-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico CD prodotto

70.70 €

1 6 giorni 8035.01~80.0039Acciaio inoxResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo46356251502075Per carichi leggeri30522

74.81 €

1 6 giorni 8035.01~80.0039[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli46356251502075Per carichi leggeri30525

85.79 €

1 6 giorni 87.535.01~80.0068Acciaio inoxResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo53416957652075Carico medio30523

94.01 €

1 6 giorni 92.535.01~80.0078Acciaio inoxResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo53416957752075Carico medio30524

92.64 €

1 10 giorni 92.535.01~80.0078[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli53416957752075Carico medio30527

90.24 €

1 10 giorni 144140.01~220.00147[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza7171959510035110Carico medio30528

131.92 €

1 10 giorni 177140.01~220.00205[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza808010810813040135Carico medio30529

114.32 €

1 6 giorni 198220.01~320.00245[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza909012012015045142Carico medio30530

157.45 €

1 10 giorni 250320.01~485.00333[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza11211214014020058146Carico medio30531

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale raccordo Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali

Supporto tecnico