ruota girevole inox con tampone senza fermo K-1560G

ruota girevole inox con tampone senza fermo K-1560G
A caster with a shock absorber

[Features]
· Shock, vibration, and noise are suppressed with the built-in compact shock absorber.
· Vibration acceleration is 1/10th that of casters that do not have a shock absorber.
· Amount of dust raised when traveling on grating is 1/8.
· Since a conductive urethane with excellent abrasion resistance and tear strength is used, electrostatic hazards and adsorption of dust can be prevented.
· Three types of standard loads can be configured by changing the mounting position of the shock absorber (100N/200N/300N) Default setting is 300N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-1560G-100-UR
K-1560G-125-UR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
CD prodotto

226.93 €

1 24 giorni 165(142)10031442

254.48 €

1 10 giorni 186(161)12531443

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Con paracolpi Proprietà Silenziosa Gamma carico ammesso(daN) ~35.00
Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 30 Materiale bozzello Gomma uretanica
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico Materiale raccordo Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm) 82 Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) 40 Lunghezza piastra L1(mm) 100
Larghezza piastra W1(mm) 58 Largh. bozzello(mm) 32 Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali
Categoria di carico Per carichi leggeri

Supporto tecnico