ruota inox, girevole, senza fermo (K-1320S)

ruota inox, girevole, senza fermo (K-1320S)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Stainless steel with superior corrosion resistance. Selection from a variety of wheel materials is possible to suit the application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-1320S-65-N
K-1320S-65-R
K-1320S-65-UB
K-1320S-75-N
K-1320S-75-PH
K-1320S-75-R
K-1320S-75-UB
K-1320S-100-R
K-1320S-100-UB
K-1320S-125-N
K-1320S-125-R
K-1320S-125-UB
K-1320S-150-N
K-1320S-150-PH
K-1320S-150-R
K-1320S-150-UB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico CD prodotto

27.93 €

12.57 €

1 Stesso giorno

Stock

108535.01~80.0070[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica55427058652663Carico medio30924

29.29 €

1 Disponibile 6 giorni 108535.01~80.0050GommaNA55427058652663Per carichi leggeri30919

39.06 €

1 Disponibile 6 giorni 108535.01~80.0070[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli55427058652663Carico medio30929

30.92 €

1 Disponibile 7 giorni 109335.01~80.0080[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica55427058752667Carico medio30925

38.25 €

1 14 giorni 109335.01~80.0080Resina fenolicaNA55427058752667Carico medio30935

31.73 €

1 10 giorni 109335.01~80.0060GommaNA55427058752667Carico medio30920

42.33 €

1 Disponibile 6 giorni 109335.01~80.0080[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli55427058752667Carico medio30930

65.95 €

1 Disponibile 6 giorni 1013280.01~140.00120GommaNA68(71)68(71)90901003286Carico medio30921

82.24 €

1 14 giorni 1013280.01~140.00100[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli68(71)68(71)90901003286Carico medio30931

112.39 €

1 10 giorni 10168140.01~220.00150[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica75(80)75(80)10210212538102Carico medio30927

113.21 €

1 10 giorni 10168140.01~220.00150GommaNA75(80)75(80)10210212538102Carico medio30922

128.68 €

1 10 giorni 1016880.01~140.00130[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli75(80)75(80)10210212538102Carico medio30932

118.10 €

1 10 giorni 10190140.01~220.00160[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica75(80)75(80)10210215040117Carico medio30928

115.51 €

1 14 giorni 10190140.01~220.00160Resina fenolicaNA75(80)75(80)10210215040117Carico medio30938

118.91 €

1 10 giorni 10190140.01~220.00160GommaNA75(80)75(80)10210215040117Carico medio30923

141.72 €

1 Disponibile 6 giorni 1019080.01~140.00140[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli75(80)75(80)10210215040117Carico medio30933

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale raccordo Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro lungo Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano

Supporto tecnico