Ruota fissa a basso profilo in acciaio inox per carichi pesanti (Doppia rotella) K-1558-W

Ruota fissa a basso profilo in acciaio inox per carichi pesanti (Doppia rotella) K-1558-W

[Features]
· Rotation can be done easily because each of the dual wheels rotates independently.
· The swivel part and axle have undergone a surface-hardening quenching process.
· Made from MC nylon that features excellent oil resistance, chemical resistance, abrasion resistance, and heat resistance (-40 to +120°C)

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K-1558-W-75

Codice componente
K-1558-W-75
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Applicazione Categoria di carico CD prodotto

110.32 €

20 giorni Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industrialiPer carichi pesanti31686

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa / Doppia rotella Altezza di montaggio(mm) 108 Proprietà A basso profilo per carichi pesanti
Gamma carico ammesso(daN) 485.01~750.00 Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 490
Materiale bozzello Nylon MC Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza Materiale raccordo Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm) 63 Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) 40
Lunghezza piastra L1(mm) 95 Larghezza piastra W1(mm) 72 Diam. rotella D(Ø) 75
Largh. bozzello(mm) 39

Si trova sulla pagina di Ruota fissa a basso profilo in acciaio inox per carichi pesanti (Doppia rotella) K-1558-W, il codice articolo è il seguente: K-1558-W-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-1558-W-75.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico