Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio (mm) | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Larghezza piastra W1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Applicazione | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 35 | ~35.00 | 9.8 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Fori rotondi (Due fori) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 30392 | |
2.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 35 | ~35.00 | 7.8 | Gomma | NA | Fori rotondi (Due fori) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 30386 | |
2.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 35 | ~35.00 | 9.8 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Fori rotondi (Due fori) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 30404 | |
2.09 € 1.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 42 | ~35.00 | 17.6 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Fori rotondi (Due fori) | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 30393 | ||
3.05 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 42 | ~35.00 | 17.6 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Fori rotondi (Due fori) | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 30405 | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 50 | ~35.00 | 27.4 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Foro rotondo | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 17 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 30394 | |
3.08 € 1.79 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | ~35.00 | 19.6 | Gomma | NA | Foro rotondo | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 17 | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 30388 | ||
3.61 € 2.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | ~35.00 | 27.4 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 17 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 30406 | |
4.24 € 2.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 37.2 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Foro rotondo | 45 | 25 | 58 | 40 | 50 | 20 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 30395 | ||
5.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 65 | ~35.00 | 29.4 | Gomma | NA | Foro rotondo | 45 | 25 | 58 | 40 | 50 | 20 | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 30389 | |
7.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 37.2 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 45 | 25 | 58 | 40 | 50 | 20 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 30407 | |
6.22 € 3.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 80 | 35.01~80.00 | 53.9 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Foro rotondo | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 26 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 30396 | |
8.76 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 80 | 35.01~80.00 | 39.2 | Gomma | NA | Foro rotondo | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 26 | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 30390 | |
12.18 € | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | 35.01~80.00 | 53.9 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 26 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 30408 | ||
6.30 € 3.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 90 | 35.01~80.00 | 63.7 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Foro rotondo | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 26 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 30397 | |
8.37 € 5.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 90 | 35.01~80.00 | 49 | Gomma | NA | Foro rotondo | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 26 | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 30391 | |
13.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 90 | 35.01~80.00 | 63.7 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 26 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 30409 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Per carichi leggeri |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio(mm)
Gamma carico ammesso(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra L1(mm)
Larghezza piastra W1(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali