Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio (mm) | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Larghezza piastra W1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 35 | ~35.00 | 9.8 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 23 | 30365 | |
2.42 € 1.52 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | ~35.00 | 7.8 | Gomma | NA | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 23 | 30359 | ||
2.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 35 | ~35.00 | 9.8 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 23 | 30377 | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 42 | ~35.00 | 17.6 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 28 | 30366 | |
2.93 € 1.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 42 | ~35.00 | 11.8 | Gomma | NA | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 28 | 30360 | ||
3.23 € 1.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 42 | ~35.00 | 17.6 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 28 | 30378 | |
3.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 50 | ~35.00 | 27.4 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 33 | 30367 | |
3.74 € 2.09 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | ~35.00 | 19.6 | Gomma | NA | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 33 | 30361 | ||
4.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 50 | ~35.00 | 27.4 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 33 | 30379 | |
5.27 € 2.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 37.2 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 42 | 30368 | |
6.32 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65 | ~35.00 | 29.4 | Gomma | NA | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 42 | 30362 | ||
8.18 € 4.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 37.2 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 42 | 30380 | ||
8.28 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 35.01~80.00 | 53.9 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 26 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 55 | 30369 | ||
9.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 80 | 35.01~80.00 | 39.2 | Gomma | NA | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 26 | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 55 | 30363 | ||
13.44 € 6.59 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 80 | 35.01~80.00 | 53.9 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 26 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 55 | 30381 | ||
8.68 € 4.25 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 90 | 35.01~80.00 | 63.7 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 60 | 30370 | ||
10.83 € 5.20 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 90 | 35.01~80.00 | 49 | Gomma | NA | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 60 | 30364 | ||
14.12 € 7.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 90 | 35.01~80.00 | 63.7 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 60 | 30382 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Categoria di carico | Per carichi leggeri |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio(mm)
Gamma carico ammesso(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra L1(mm)
Larghezza piastra W1(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali