• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

perno girevole pressato senza fermo K-50

perno girevole pressato senza fermo K-50

Can be used in combination.

[Features]
· Can be used in combination with K-50/K-50S/K-52/K-52S (K-500/K-520)

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-50-75
K-50-100
K-50-130
K-50-150
K-50-200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Altezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Applicazione Categoria di carico CD prodotto

13.28 €

4 giorni 10335.01~80.0078.4636382827532Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico medio30050

17.64 €

4 giorni 14480.01~140.001277171959510035Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico medio30051

25.59 €

13 giorni 177140.01~220.00176808010810813042Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico medio30052

28.48 €

4 giorni 198140.01~220.00196909012012015045Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico medio30053

42.59 €

8 giorni 250220.01~320.0024511211214014020045Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico medio30054

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma sintetica
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico