perno girevole pressato con fermo K-52S

perno girevole pressato con fermo K-52S
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Can be used in combination.

[Features]
· Can be used in combination with K-500 and K-520 (K50S/K-50/K-52S/K-52)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-52S-75
K-52S-100
K-52S-130
K-52S-150
K-52S-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
CD prodotto

30.92 €

1 6 giorni 10380.01~140.0011763638282753230753

32.00 €

19.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

144140.01~220.00176717195951003530754

50.51 €

24.24 €

1 Stesso giorno

Stock

177220.01~320.0024580801081081304230755

71.74 €

1 6 giorni 198220.01~320.0029490901201201504530756

113.21 €

1 Disponibile 6 giorni 250320.01~485.003921121121401402004530757

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale bozzello Gomma uretanica
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo
Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano Categoria di carico Carico medio

Supporto tecnico