ruota girevole senza fermo K420SR

ruota girevole senza fermo K420SR
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Includes a powerful stopper.
· Selection from a variety of wheel materials is possible to suit the application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-420SR-65-N
K-420SR-65-R
K-420SR-65-UB
K-420SR-75-N
K-420SR-75-R
K-420SR-75-UB
K-420SR-100-N
K-420SR-100-R
K-420SR-100-UB
K-420SR-125-N
K-420SR-125-R
K-420SR-150-N
K-420SR-150-R
K-420SR-150-UB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Applicazione CD prodotto

6.54 €

3.27 €

1 Stesso giorno

Stock

108535.01~80.0069[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimicaForo rotondo552870476526Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione30433

8.68 €

4.25 €

1 Stesso giorno

Stock

108535.01~80.0049GommaNAForo rotondo552870476526Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno30428

14.43 €

5.92 €

1 Stesso giorno

Stock

108535.01~80.0069[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo552870476526Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno30970

7.45 €

1 Disponibile 6 giorni 109335.01~80.0078[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimicaForo rotondo552870477526Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione30434

9.84 €

4.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109335.01~80.0059GommaNAForo rotondo552870477526Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno30429

15.76 €

7.41 €

1 Stesso giorno

Stock

109335.01~80.0078[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo552870477526Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno30971

19.51 €

1 Disponibile 6 giorni -13280.01~140.00118[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimicaForo lungo80(90)45(50)1107810032Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione30435

19.47 €

9.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-13280.01~140.00118GommaNAForo lungo80(90)45(50)1107810032Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno30430

35.00 €

1 6 giorni -13280.01~140.0098[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo lungo80(90)45(50)1107810032Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno30972

37.44 €

1 10 giorni -168140.01~220.00147[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimicaForo lungo100(112)56(53)1409412538Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione30436

39.06 €

1 6 giorni -168140.01~220.00147GommaNAForo lungo100(112)56(53)1409412538Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno30431

43.14 €

1 10 giorni -190140.01~220.00157[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimicaForo lungo100(112)56(53)1409415043Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione30437

44.77 €

1 6 giorni -190140.01~220.00157GommaNAForo lungo100(112)56(53)1409415043Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno30432

65.23 €

1 Disponibile 6 giorni -19080.01~140.00137[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo lungo100(112)56(53)1409415043Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno30974

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Categoria di carico Per carichi leggeri

Supporto tecnico