Ruota girevole con fermo K-413S

Ruota girevole con fermo K-413S
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Includes a powerful stopper.
· Selection from a variety of wheel materials is possible to suit the application.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-413S-65-N
K-413S-65-R
K-413S-65-UB
K-413S-75-N
K-413S-75-R
K-413S-75-UB
K-413S-100-N
K-413S-100-R
K-413S-100-UB
K-413S-125-N
K-413S-125-R
K-413S-125-UB
K-413S-150-N
K-413S-150-R
K-413S-150-UB
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSAltezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico CD prodotto

8.13 €

4 giorni 108535.01~80.0069[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimicaForo rotondo425558706526Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione69Per carichi leggeri30241

9.01 €

4 giorni 108535.01~80.0049GommaNAForo rotondo425558706526Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno69Per carichi leggeri30236

13.65 €

4 giorni 108535.01~80.0069[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo425558706526Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione69Per carichi leggeri30960

9.86 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

109335.01~80.0078[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimicaForo rotondo425558707526Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione69Per carichi leggeri30242

9.76 €

4 giorni 109335.01~80.0059GommaNAForo rotondo425558707526Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno69Per carichi leggeri30237

14.26 €

4 giorni 109335.01~80.0078[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo425558707526Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione69Per carichi leggeri30961

20.46 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-13280.01~140.00118[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimicaForo lungo68(71)68(71)909010032Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione89Per carichi leggeri30243

24.47 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-13280.01~140.00118GommaNAForo lungo68(71)68(71)909010032Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno89Per carichi leggeri30238

30.27 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-13280.01~140.0098[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo lungo68(71)68(71)909010032Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione89Per carichi leggeri30962

32.04 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-168140.01~220.00147[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimicaForo lungo75(80)75(80)10210212535Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione105Per carichi leggeri30244

28.36 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-168140.01~220.00147GommaNAForo lungo75(80)75(80)10210212535Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno105Per carichi leggeri30239

41.85 €

4 giorni -16880.01~140.00127[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo lungo75(80)75(80)10210212535Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione105Per carichi leggeri30963

36.40 €

4 giorni -190140.01~220.00157[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimicaForo lungo75(80)75(80)10210215035Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione117Per carichi leggeri30245

31.09 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-190140.01~220.00157GommaNAForo lungo75(80)75(80)10210215035Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno117Per carichi leggeri30240

50.43 €

4 giorni -19080.01~140.00137[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo lungo75(80)75(80)10210215035Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione117Per carichi leggeri30964

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico