ruota girevole senza fermo K-420S

ruota girevole senza fermo K-420S
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Includes a powerful stopper. Selection from a variety of wheel materials is possible to suit the application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-420S-65-N
K-420S-65-R
K-420S-75-N
K-420S-75-R
K-420S-75-UB
K-420S-100-N
K-420S-100-R
K-420S-100-UB
K-420S-125-N
K-420S-125-R
K-420S-125-UB
K-420S-150-N
K-420S-150-R
K-420S-150-UB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)
CD prodotto

8.85 €

4.43 €

1 Stesso giorno

Stock

108535.01~80.0069[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimicaForo rotondo425558706526Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione6330418

10.72 €

1 6 giorni 108535.01~80.0049GommaNAForo rotondo425558706526Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno6330413

9.34 €

4.58 €

1 Stesso giorno

Stock

109335.01~80.0078[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimicaForo rotondo425558707526Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione6730419

11.32 €

5.55 €

1 Stesso giorno

Stock

109335.01~80.0059GommaNAForo rotondo425558707526Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno6730414

18.88 €

7.55 €

1 Stesso giorno

Stock

109335.01~80.0078[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo425558707526Espositore per strutture commerciali6730966

24.40 €

1 6 giorni -13280.01~140.00118[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimicaForo lungo68(71)68(71)909010032Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione8630420

22.86 €

11.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-13280.01~140.00118GommaNAForo lungo68(71)68(71)909010032Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno8630415

39.88 €

1 Disponibile 6 giorni -13280.01~140.0098[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo lungo68(71)68(71)909010032Espositore per strutture commerciali8630967

43.14 €

1 10 giorni -168140.01~220.00147[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimicaForo lungo75(80)75(80)10210212535Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione10230421

44.77 €

1 10 giorni -168140.01~220.00147GommaNAForo lungo75(80)75(80)10210212535Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno10230416

57.81 €

1 10 giorni -16880.01~140.00127[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo lungo75(80)75(80)10210212535Espositore per strutture commerciali10230968

48.02 €

1 10 giorni -190140.01~220.00157[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimicaForo lungo75(80)75(80)10210215035Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione11730422

49.66 €

1 10 giorni -190140.01~220.00157GommaNAForo lungo75(80)75(80)10210215035Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno11730417

70.84 €

1 Disponibile 6 giorni -19080.01~140.00137[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo lungo75(80)75(80)10210215035Espositore per strutture commerciali11730969

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Categoria di carico Per carichi leggeri

Supporto tecnico