ruota girevole per carichi pesanti senza fermo K-557Y

ruota girevole per carichi pesanti senza fermo K-557Y
  • Sconto volumi elevati

Employs a ball bearing for the wheel rotation part and wheel rotation is smooth.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-557Y-100
K-557YN-130
K-557YN-150
K-557YN-200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Altezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Applicazione Categoria di carico CD prodotto

46.63 €

4 giorni 144320.01~485.00450103521398810045Semplificazione della logistica, carrello a mano / Apparecchi industrialiPer carichi pesanti31372

67.47 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

177485.01~750.00490100561409613050Semplificazione della logistica, carrello a mano / Apparecchi industrialiPer carichi pesanti31573

93.45 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

198485.01~750.00539100561409615050Semplificazione della logistica, carrello a mano / Apparecchi industrialiPer carichi pesanti31574

126.47 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

250485.01~750.006481126315110220063Semplificazione della logistica, carrello a mano / Apparecchi industrialiPer carichi pesanti31575

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello Nylon UMC
Caratteristiche rotella Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza Materiale raccordo Lamiera in acciaio laminata a caldo Con foro di montaggio Foro rotondo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico