ruota girevole per carichi pesanti senza fermo K-600HB-PA (Codici componente - Download CAD)

ruota girevole per carichi pesanti senza fermo K-600HB-PA
  • Sconto volumi elevati
Roller bearings are used for all the shafts, resulting in unbelievably smooth turning. Distortion does not remain even after being fixed for long periods of time.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-600HB-PA-50
K-600HB-PA-65
K-600HB-PA-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
CD prodotto

46.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1068140.01~220.0019666368050502830889

82.24 €

1 6 giorni 1092220.01~320.00294914711167653830892

94.46 €

1 6 giorni 10106320.01~485.003431035212372753830895

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Proprietà A basso profilo per carichi pesanti Finecorsa NA
Materiale bozzello Resina in poliuretano Caratteristiche rotella Resistenza agli oli Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano Categoria di carico Per carichi pesanti

Supporto tecnico