• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

perno girevole per carichi pesanti senza fermo K-100HB-PA

perno girevole per carichi pesanti senza fermo K-100HB-PA

Roller bearings are used for all the shafts, resulting in unbelievably smooth turning. Distortion does not remain even after being fixed for long periods of time.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-100HB-PA-50
K-100HB-PA-65
K-100HB-PA-75
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSAltezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico CD prodotto

49.55 €

4 giorni 1068140.01~220.00196505064645028Semplificazione della logistica, carrello a mano51Per carichi pesanti30871

73.18 €

4 giorni 1092220.01~320.00294717190906538Semplificazione della logistica, carrello a mano57Per carichi pesanti30874

88.07 €

4 giorni 10106320.01~485.00343717190907538Semplificazione della logistica, carrello a mano62Per carichi pesanti30877

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà A basso profilo per carichi pesanti Finecorsa NA
Materiale bozzello Resina in poliuretano Caratteristiche rotella Resistenza agli oli Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico