• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

perno girevole per carichi pesanti con fermo K-100ZHBS

perno girevole per carichi pesanti con fermo K-100ZHBS

Employs a roller bearing for the wheel rotation part, load resistance is high, and wheel rotation is smooth.

[Features]
· Employs a roller bearing for the wheel rotation part, features high load resistance, and smooth wheel rotation. Turns quietly, is seismic resistant, and features a shock-resistant design that enables stable operation on uneven surfaces.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K-100ZHBS-100

Codice componente
K-100ZHBS-100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Applicazione Categoria di carico CD prodotto

96.20 €

4 giorni Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico medio30680

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Altezza di montaggio(mm) 130 Proprietà Silenziosa
Gamma carico ammesso(daN) 140.01~220.00 Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Carico ammesso(daN) 181
Materiale bozzello Gomma sintetica Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm) 71 Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) 71
Lunghezza piastra L1(mm) 90 Larghezza piastra W1(mm) 90 Diam. rotella D(Ø) 100
Largh. bozzello(mm) 38 Raggio di rotazione(mm) 98

Si trova sulla pagina di perno girevole per carichi pesanti con fermo K-100ZHBS, il codice articolo è il seguente: K-100ZHBS-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-100ZHBS-100.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico