Registrati
Configura
  • Altezza di montaggio(mm)
  • Gamma carico ammesso(daN)
  • Carico ammesso(daN)
  • Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
  • Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
  • Lunghezza piastra L1(mm)
  • Larghezza piastra W1(mm)
  • Diam. rotella D(Ø)
  • Largh. bozzello(mm)
  • Tipo
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 6 giorni lavorativi

perno girevole per carichi pesanti con fermo K-507YS

Codice componente:

Sono stati trovati. 4 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

Altezza di montaggio

(mm)

Gamma carico ammesso

(daN)

Carico ammesso

(daN)

Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1

(mm)

Passo fori di montaggio direzione trasversale P2

(mm)

Lunghezza piastra L1

(mm)

Larghezza piastra W1

(mm)

Diam. rotella D

(Ø)

Largh. bozzello

(mm)

CD prodotto

Quantità minima d'ordine
177
485.01~750.00
490
80
80
108
108
130
50
31567
1 pezzi
198
485.01~750.00
539
90
90
120
120
150
50
31568
1 pezzi
250
485.01~750.00
648
112
112
140
140
200
63
31569
1 pezzi
144
320.01~485.00
450
80
80
108
108
100
45
31368
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
102.99 €
( 122.56 € )
6 giorni lavorativi
125.77 €
( 149.67 € )
6 giorni lavorativi
194.06 €
( 230.93 € )
6 giorni lavorativi
108.31 €
( 128.89 € )
6 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

[Features]
· Employs a ball bearing in the wheel rotation part to enable smooth wheel rotation. Highest payload among models with a stopper. Usage is easy since the ON/OFF operation pedals are both step-on types.