perno girevole per carichi pesanti senza fermo K-600HB2

perno girevole  per carichi pesanti senza fermo K-600HB2
[Features]
[P.A polyurethane wheel]
· Features abrasion resistance superior to that of metal, while being highly elastic to prevent payload from being subjected to shocks
· Distortion due to load does not remain even when fixed for long periods of time.
· Quiet without noise and does not damage the floor.
· A light weight is realized by employing aluminum for the wheel hub and high performance engineering plastic for the bushing.
· Its gentle on floors, employs two radial bushings for the rotating part of the wheel, and features a dual-end support mechanism for excellent mobility.
[E.P engineering plastic wheel]
· Good shock resistance, can withstand harsh usage, and is lightweight.
· Excellent heat resistance, cold resistance, and chemical resistance.
· Employs two radial bushings for the rotating part of the wheel and features a dual-end support mechanism for excellent mobility.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-600HB2-40-EP
K-600HB2-40-PA
K-600HB2-50-EP
K-600HB2-50-PA
K-600HB2-65-EP
K-600HB2-75-EP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio
(mm)
Proprietà Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
CD prodotto

33.36 €

1 6 giorni 1060[Basso profilo per carico pesante] A basso profilo per carichi pesanti140.01~220.00196TecnopolimeroResistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo60307444402531056

55.45 €

1 6 giorni 1060[Basso profilo per carico pesante] A basso profilo per carichi pesanti・Basso volume140.01~220.00196Resina in poliuretanoResistenza all'abrasione60307444402531054

46.41 €

1 6 giorni 1072[Basso profilo per carico pesante] A basso profilo per carichi pesanti220.01~320.00245TecnopolimeroResistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo66368050502831057

75.72 €

1 6 giorni 1072[Basso profilo per carico pesante] A basso profilo per carichi pesanti・Basso volume220.01~320.00245Resina in poliuretanoResistenza all'abrasione66368050502831055

87.13 €

1 6 giorni 1092[Basso profilo per carico pesante] A basso profilo per carichi pesanti220.01~320.00294TecnopolimeroResistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo914711171653831058

102.61 €

1 6 giorni 10106[Basso profilo per carico pesante] A basso profilo per carichi pesanti320.01~485.00343TecnopolimeroResistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo1035212372753831059

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa / Altro Finecorsa NA Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Per carichi pesanti

Supporto tecnico