• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

ruota doppia con perno girevole senza fermo K-455R

ruota doppia con perno girevole senza fermo K-455R
  • Sconto volumi elevati

Compact wheel with a large allowable load. Traveling stability is outstanding thanks to use of a flat wheel.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-455R-38
K-455R-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Altezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Applicazione Categoria di carico CD prodotto

10.26 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

6480.01~140.0011738Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industrialiPer carichi pesanti30909

12.14 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

77140.01~220.0014750Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industrialiPer carichi pesanti30910

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa / Doppia rotella Proprietà A basso profilo per carichi pesanti Finecorsa NA
Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm) 52 Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) 52
Lunghezza piastra L1(mm) 70 Larghezza piastra W1(mm) 74 Largh. bozzello(mm) 21/21

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico