• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

ruota doppia con perno girevole senza fermo K-200G

ruota doppia con perno girevole senza fermo K-200G

Compact with a low mounting height. Swiveling is smooth. Traveling stability is outstanding.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K-200G-60

Codice componente
K-200G-60
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSApplicazione Categoria di carico CD prodotto

11.46 €

4 giorni 10Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico medio30715

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Doppia rotella Altezza di montaggio(mm) 79.5 Gamma carico ammesso(daN) 140.01~220.00
Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 147 Materiale bozzello Nylon
Caratteristiche rotella Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Lega di alluminio pressofuso Con foro di montaggio Fori rotondi (3 fori)
Diam. rotella D(Ø) 60 Largh. bozzello(mm) 44 Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare(mm) 48
Sede di montaggio A×B o A×B×C(mm) 31×31×31

Si trova sulla pagina di ruota doppia con perno girevole senza fermo K-200G, il codice articolo è il seguente: K-200G-60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-200G-60.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico