giunto di gomma per tubi (C-31)

giunto di gomma per tubi (C-31)
Compact with a low mounting height. Swiveling is smooth. Traveling stability is outstanding.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K-200GN-60

Codice componente
K-200GN-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

12.48 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio(mm) 70 Gamma carico ammesso(daN) 140.01~220.00
Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 147 Materiale bozzello Nylon
Caratteristiche rotella Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Lega di alluminio pressofuso Diam. filettatura M12
Diam. rotella D(Ø) 60 Largh. bozzello(mm) 44 Applicazione Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione
Categoria di carico Carico medio CD prodotto 30717

Si trova sulla pagina di giunto di gomma per tubi (C-31), il codice articolo è il seguente: K-200GN-60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-200GN-60.

Supporto tecnico