• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruota doppia con perno girevole con fermo K-200GNS

Ruota doppia con perno girevole con fermo K-200GNS

Compact with a low mounting height. Swiveling is smooth. Traveling stability is outstanding.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K-200GNS-60

Codice componente
K-200GNS-60
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSApplicazione Categoria di carico CD prodotto

11.60 €

4 giorni 10Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico medio30718

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio(mm) 70 Gamma carico ammesso(daN) 140.01~220.00
Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Carico ammesso(daN) 147 Materiale bozzello Nylon
Caratteristiche rotella Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Lega di alluminio pressofuso Diam. filettatura M12
Diam. rotella D(Ø) 60 Largh. bozzello(mm) 44

Si trova sulla pagina di Ruota doppia con perno girevole con fermo K-200GNS, il codice articolo è il seguente: K-200GNS-60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-200GNS-60.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico