• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruota doppia girevole senza fermo K-200MY

Ruota doppia girevole senza fermo K-200MY

[Features]
· Compact and lightweight with a low mounting height.
· Turning is smooth.
· Dual wheels provide outstanding traveling stability

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-200MY-40
K-200MY-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSAltezza di montaggio
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Diam. filettatura Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare
(mm)
CD prodotto

9.13 €

4 giorni 106049M104039Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione23Per carichi leggeri3430719

11.39 €

8 giorni 1074.578M125045Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione27Per carichi leggeri4030720

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Doppia rotella Gamma carico ammesso(daN) 35.01~80.00 Finecorsa NA
Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Lega di zinco a pressofusione
Con foro di montaggio Fori rotondi (3 fori)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico