Ruota doppia girevole senza fermo K-200MYN

Ruota doppia girevole senza fermo K-200MYN

[Features]
· Compact and lightweight with a low mounting height.
· Turning is smooth.
· Dual wheels provide outstanding traveling stability

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-200MYN-40
K-200MYN-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSAltezza di montaggio
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Con foro di montaggio Diam. filettatura Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Applicazione Categoria di carico Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare
(mm)
CD prodotto

8.41 €

4 giorni Piena conformità5349Fori rotondi (3 fori)M104039Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazionePer carichi leggeri3430723

10.77 €

4 giorni Piena conformità6778Fori rotondi (3 fori)M125045Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazionePer carichi leggeri4030724

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Gamma carico ammesso(daN) 35.01~80.00 Finecorsa NA
Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Lega di zinco a pressofusione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico