• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota doppia girevole con fermo

Ruota doppia girevole con fermo

[Features]
- Has low mounting height, and is lightweight and compact.
- Rotations are smooth.
- Running stability is outstanding due to the double-wheel feature.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-200MYS-40
K-200MYS-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSAltezza montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Applicazione Categoria di carico Articolo CD

9.55 €

4 giorni Piena conformità604940Espositivi per strutture commerciali / Apparecchiature per automazione uffici, apparecchiature ITPer carico leggero30721

11.77 €

4 giorni Piena conformità74.57850Espositivi per strutture commerciali / Apparecchiature per automazione uffici, apparecchiature ITPer carico leggero30722

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Modello piastra a rotazione Specifiche gamma capacità di carico(daN) 35.01 ~ 80.00 Finecorsa Con finecorsa di rotazione
Materiale rotella Nylon Caratteristiche rotella Resistenti agli agenti chimici / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Lega di zinco pressofuso

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico