Ruota doppia senza fermo K-455

Ruota doppia senza fermo K-455

Dual wheels feature reciprocal offset for smooth swiveling.

[Features]
· Dual wheels feature reciprocal offset for smooth swiveling.
· Traveling stability is outstanding thanks to use of a flat wheel.
· Compact with a low mounting height.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-455-38
K-455-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Altezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico CD prodotto

13.67 €

7 giorni 6480.01~140.0011738Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione44Per carichi pesanti30671

14.94 €

7 giorni 77140.01~220.0014750Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione50Per carichi pesanti30672

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Doppia rotella Proprietà A basso profilo per carichi pesanti Finecorsa NA
Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm) 52 Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) 52
Lunghezza piastra L1(mm) 70 Larghezza piastra W1(mm) 70 Largh. bozzello(mm) 21/21

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico