Ruota antistatica con fermo K-630JS

Ruota antistatica con fermo K-630JS
[Features]
· Prevents the adherence of dust caused by static electricity through use of an anti-static wheel.
· The electric resistance values are, by measurement value, 108Ω or less for synthetic rubber and 107 to 108Ω for urethane.
· Features excellent abrasion resistance and the staining of floors is suppressed through use of a non-carbon wheel (urethane wheel)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-630JS-75-R
K-630JS-75-UR
K-630JS-100-R
K-630JS-100-UR
K-630JS-150-UR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare
(mm)
CD prodotto

33.44 €

1 6 giorni 10035.01~80.0080Gomma sinteticaTipo antistaticoForo rotondo6363818175328210031724

90.21 €

1 6 giorni 10080.01~140.00120[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistaticoForo rotondo6363818175328910031736

50.92 €

1 50 giorni 14480.01~140.00120Gomma sinteticaTipo antistaticoForo lungo70(73)70(73)95951003210114431725

95.38 €

1 14 giorni 144140.01~220.00170[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistaticoForo lungo70(73)70(73)95951003211514431737

169.83 €

1 6 giorni 198220.01~320.00300[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistaticoForo lungo87(93)87(93)1201201504213019831739

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà Protezione cariche elettrostatiche Finecorsa Con finecorsa di scorrimento
Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Carico medio

Supporto tecnico