Ruota girevole per carichi ultra pesanti senza fermo K-51

Ruota girevole per carichi ultra pesanti senza fermo K-51

Caster for super heavy weights

[Features]
· A special bearing is used for the swivel part and axle part

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-51-250
K-51-300
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Altezza di montaggio
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Applicazione Categoria di carico CD prodotto

409.65 €

48 giorni 3151225Foro rotondo155155195195250Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione[Carico ultra pesante] Carico ultra pesante31085

446.00 €

8 giorni 3651323Foro rotondo170170210210300Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione[Carico ultra pesante] Carico ultra pesante31086

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Gamma carico ammesso(daN) 750,01~ Finecorsa NA
Materiale bozzello Gomma uretanica dura Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Ghisa duttile
Largh. bozzello(mm) 90

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico