Ruota girevole per carichi ultra pesanti senza fermo K-100WHB-P

Ruota girevole per carichi ultra pesanti senza fermo K-100WHB-P
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Since the swivel part has a packing structure, waterproofing, dust-proofing, and rust-proofing effects are outstanding.
· The wheel is made of a special synthetic resin for which the main raw material is phenol resin, and which features excellent abrasion resistance, shock resistance, and high load resistance

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-100WHB-P-50
K-100WHB-P-65
K-100WHB-P-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
CD prodotto

63.60 €

1 Disponibile 6 giorni 1079220.01~320.002946464848450383930094

105.06 €

1 Disponibile 6 giorni 1097320.01~485.00392787810010065484930095

101.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10107485.01~750.00490787810010075485430096

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale bozzello Resina fenolica
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo
Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Carico ultra pesante

Supporto tecnico