• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

perno doppio per carichi ultra pesanti senza fermo K-100X

perno doppio per carichi ultra pesanti senza fermo K-100X
Dual wheel structure that results in smoother swiveling and reduced starting resistance. Wheel swiveling is also enhanced by employing a special bearing system for the swivel part.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-100X-N-75
K-100X-N-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
CD prodotto

157.45 €

1 16 giorni 10130485.01~750.00490787810010075489931435

232.92 €

1 10 giorni 10220750,01~78490901101101505813631656

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Doppia rotella Finecorsa NA Materiale bozzello Poliammide
Caratteristiche rotella Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo
Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali Categoria di carico Carico ultra pesante

Supporto tecnico