Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K-420EA-50-N |
K-420EA-50-R |
K-420EA-50-UR |
K-420EA-65-N |
K-420EA-65-R |
K-420EA-75-N |
K-420EA-75-R |
K-420EA-100-N |
K-420EA-100-R |
K-420EA-100-UR |
K-420EA-125-N |
K-420EA-125-R |
K-420EA-125-UR |
K-420EA-150-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio (mm) | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.45 € 3.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 68 | 35.01~80.00 | 39.2 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | M12 | 50 | 20 | Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 47 | 30296 | ||
7.21 € 3.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 68 | ~35.00 | 29.4 | Gomma | NA | M12 | 50 | 20 | Espositore per strutture commerciali | 47 | 30290 | ||
9.09 € | 1 | 6 giorni | 10 | 68 | 35.01~80.00 | 39.2 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 50 | 20 | Espositore per strutture commerciali | 47 | 30773 | ||
7.22 € 4.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 39.2 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | M12 | 65 | 21 | Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 58 | 30297 | |
9.17 € 3.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 85 | ~35.00 | 29.4 | Gomma | NA | M12 | 65 | 21 | Espositore per strutture commerciali | 58 | 30291 | ||
7.78 € 4.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 95 | 35.01~80.00 | 49 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | M12 | 75 | 21 | Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 68 | 30298 | |
11.05 € | 1 | 6 giorni | 10 | 95 | 35.01~80.00 | 39.2 | Gomma | NA | M12 | 75 | 21 | Espositore per strutture commerciali | 68 | 30292 | ||
15.11 € | 1 | 10 giorni | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 58.8 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | M16 | 100 | 27 | Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 83 | 30299 | ||
18.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 49 | Gomma | NA | M16 | 100 | 27 | Espositore per strutture commerciali | 83 | 30293 | ||
22.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 58.8 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M16 | 100 | 27 | Espositore per strutture commerciali | 83 | 30312 | |
23.59 € | 1 | 10 giorni | 10 | 152 | 35.01~80.00 | 68.6 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | M16 | 125 | 27 | Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 103 | 30300 | ||
26.84 € | 1 | 10 giorni | 10 | 152 | 35.01~80.00 | 58.8 | Gomma | NA | M16 | 125 | 27 | Espositore per strutture commerciali | 103 | 30294 | ||
27.67 € | 1 | 10 giorni | 10 | 152 | 35.01~80.00 | 68.6 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M16 | 125 | 27 | Espositore per strutture commerciali | 103 | 30313 | ||
35.81 € | 1 | 10 giorni | 10 | 179 | 35.01~80.00 | 58.8 | Gomma | NA | M16 | 150 | 27 | Espositore per strutture commerciali | 118 | 30295 |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Per carichi leggeri |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio(mm)
Gamma carico ammesso(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. filettatura
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali