Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K-540SR-65-NRB |
K-540SR-75-NRB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Ø) | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 90 | 274 | 65 | 31006 | |
41.52 € | 1 | 6 giorni | 100 | 294 | 75 | 31007 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Proprietà | A basso profilo per carichi pesanti | Gamma carico ammesso(daN) | 220.01~320.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Nylon | Caratteristiche rotella | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica |
Materiale raccordo | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm) | 63 |
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) | 63 | Lunghezza piastra L1(mm) | 89.5 | Larghezza piastra W1(mm) | 82 |
Largh. bozzello(mm) | 40 | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Per carichi pesanti |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio(mm)
Carico ammesso(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali