Ruota girevole per carichi ultra pesanti senza fermo K-540S

Ruota girevole per carichi ultra pesanti senza fermo K-540S
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Mounting height is low and can sufficiently withstand heavy loads.
· Wheel distortion does not remain even when fixed for long periods of time under heavy loads.
· Matches OA equipment since the finishing is black (K-540)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-540S-65-NRB
K-540S-75-NRB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
CD prodotto

47.21 €

1 6 giorni 902746531004

57.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1002947531005

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà A basso profilo per carichi pesanti Gamma carico ammesso(daN) 220.01~320.00
Finecorsa NA Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm) 63
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) 63 Lunghezza piastra L1(mm) 82 Larghezza piastra W1(mm) 82
Largh. bozzello(mm) 40 Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Per carichi pesanti

Supporto tecnico