Codice articolo del costruttore: K-54
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 27.75 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K-54
Tipo ruota | Con piastra universale | Altezza di montaggio(mm) | 57 | Proprietà | A basso profilo per carichi pesanti |
---|---|---|---|---|---|
Gamma carico ammesso(daN) | 35.01~80.00 | Finecorsa | NA | Carico ammesso(daN) | 78.4 |
Materiale bozzello | Gomma uretanica | Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm) | 94 | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) | 94 |
Lunghezza piastra L1(mm) | 118 | Larghezza piastra W1(mm) | 118 | Diam. rotella D(Ø) | 50 |
Largh. bozzello(mm) | 23 | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Apparecchi industriali | Categoria di carico | Per carichi pesanti |
CD prodotto | 30063 |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole per carichi ultra pesanti senza fermo K-54, il codice articolo è il seguente: K-54.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-54.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali