perno girevole veicolo basso carichi pesanti senza fermor (modello doppia ruota) K-508

perno girevole veicolo basso carichi pesanti senza fermor (modello doppia ruota) K-508
[Features]
· The swivel part and axle have undergone a surface-hardening quenching process.
· Uses MC nylon that has excellent oil resistance, chemical resistance, abrasion resistance, and heat resistance (-40 to +120°C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-508-50
K-508-65
K-508-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
CD prodotto

35.34 €

1 Stesso giorno

Stock

1078220.01~320.0029455(65)55(65)82825032.531024

51.29 €

1 6 giorni 1096.5320.01~485.0039263(78)63(78)100100653631025

71.24 €

1 6 giorni 10108485.01~750.0049063(78)63(78)100100753931026

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà A basso profilo per carichi pesanti Finecorsa NA
Materiale bozzello Nylon MC Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro lungo Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Per carichi pesanti

Supporto tecnico