Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K-611J-50-N |
K-611J-50-PH |
K-611J-65-N |
K-611J-65-PH |
K-611J-75-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio (mm) | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Larghezza piastra W1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05 € | 1 | 6 giorni | 10 | 68 | 140.01~220.00 | 200 | [Nylon] Poliammide | NA | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | 31691 | ||
18.49 € | 1 | 94 giorni | - | 68 | 140.01~220.00 | 150 | Resina fenolica | Termoresistenza | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | 31846 | ||
32.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | 92 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Poliammide | NA | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 31692 | ||
41.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 92 | 140.01~220.00 | 210 | Resina fenolica | Termoresistenza | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 31847 | ||
39.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 106 | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Poliammide | NA | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 31693 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Proprietà | A basso profilo per carichi pesanti | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Lamiera in acciaio laminata a caldo | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione |
Categoria di carico | Per carichi pesanti |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio(mm)
Gamma carico ammesso(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra L1(mm)
Larghezza piastra W1(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali