perno girevole basso profilo carichi pesanti senza fermo K-590-K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K-590K-80

Codice componente
K-590K-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

115.84 €

1 19 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Altezza di montaggio(mm) 120 Proprietà A basso profilo per carichi pesanti
Gamma carico ammesso(daN) 485.01~750.00 Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 686
Materiale bozzello Poliammide Caratteristiche rotella Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Lamiera in acciaio laminata a caldo
Con foro di montaggio Foro lungo Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm) 75(80) Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) 55(60)
Lunghezza piastra L1(mm) 102 Larghezza piastra W1(mm) 88 Diam. rotella D(Ø) 80
Largh. bozzello(mm) 40 Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Per carichi pesanti
CD prodotto 31514

Si trova sulla pagina di perno girevole basso profilo carichi pesanti senza fermo K-590-K, il codice articolo è il seguente: K-590K-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-590K-80.

Supporto tecnico