perno girevole basso profilo carichi pesanti senza fermo K-610K

perno girevole basso profilo carichi pesanti senza fermo K-610K
[Features]
· A caster for super heavy loads with a low mounting height and an allowable load of 6kN.
· Among the same load types, the mounting height is the lowest floor class in the industry.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-610K-65-N
K-610K-75-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
CD prodotto

41.46 €

1 6 giorni 926531689

45.50 €

1 6 giorni 1067531690

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Proprietà A basso profilo per carichi pesanti Gamma carico ammesso(daN) 485.01~750.00
Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 600 Materiale bozzello Poliammide
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro lungo
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm) 78(80) Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) 78(80) Lunghezza piastra L1(mm) 119
Larghezza piastra W1(mm) 104 Largh. bozzello(mm) 45 Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione
Categoria di carico Per carichi pesanti

Supporto tecnico