Ruota girevole silenziosa con fermo (K-620JS)

Ruota girevole silenziosa con fermo (K-620JS)
Features both excellent operability and quietness. Thanks to its rubber wheel that features excellent impact resilience and a high precision main body, smooth operation is possible with minimal force.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-620JS-75-R
K-620JS-100-R
K-620JS-150-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
CD prodotto

24.28 €

1 14 giorni 9335.01~80.0060Foro rotondo5542705875278731712

28.79 €

1 6 giorni 12235.01~80.0060Foro rotondo824010058100278731713

52.35 €

1 6 giorni 19080.01~140.00110Foro lungo75(80)75(80)1021021503212031715

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà Silenziosa Finecorsa Con finecorsa di scorrimento
Materiale bozzello Gomma Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Applicazione Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Per carichi leggeri

Supporto tecnico