Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K-287-1 |
K-287-2 |
K-287-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico ammesso (kN) | Lunghezza filettatura (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Altezza vite+corpo principale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2.7 | 24 | 12 | 42 | 31361 | |
3.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2.4 | 24 | 10 | 40 | 31362 | |
3.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2 | 25 | 8 | 38 | 31363 |
Loading...
Tipo | Con bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Standard | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | Vergella in acciaio al carbonio forgiata a freddo | Trattamento superficie filettatura | Trattamento di cromatura zincata | Materiale corpo | Resina ABS |
Trattamento superficie corpo principale | NA | Proprietà | Standard | Meccanismo rotante | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico ammesso(kN)
Lunghezza filettatura(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Altezza vite+corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali