Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KC-27-1 |
KC-27-2 |
KC-27-3 |
KC-27-4 |
KC-27-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza corpo principale H (mm) | Altezza vite+corpo principale (mm) | Larghezza φ D1 | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € 1.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 8.5 | 35.5 | 26 | 20107 | ||
2.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 36 | 30 | 20108 | |
2.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.5 | 37.5 | 35 | 20109 | |
2.89 € | 1 | 6 giorni | 9 | 36 | 45 | 20110 | ||
3.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 37 | 50 | 20111 |
Loading...
Tipo | Con bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Standard | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio | Trattamento superficie filettatura | Trattamento di cromatura zincata | Materiale corpo | Cloruro di polivinile |
Trattamento superficie corpo principale | NA | Carico ammesso(kN) | 0.98 | Lunghezza filettatura(mm) | 27 |
Filettatura nominale M(mm) | 8 | Proprietà | Standard | Meccanismo rotante | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza corpo principale H(mm)
Altezza vite+corpo principale(mm)
Larghezza φ D1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali