Regolatore KC-30-KS

Regolatore KC-30-KS
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KC-30-KS-12

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 3.72

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KC-30-KS-12

Codice componente
KC-30-KS-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

3.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Standard Volantino di regolazione altezza NA
Materiale filettatura Materiale in acciaio al carbonio per struttura meccanica Materiale corpo Poliammide Trattamento superficie corpo principale NA
Lunghezza filettatura(mm) 38 Altezza corpo principale H(mm) 30 Filettatura nominale M(mm) 12
Proprietà Standard / Resistenza chimica Meccanismo rotante NA Altezza vite+corpo principale(mm) 68
Larghezza φ D 28 Codice prodotto 21815

Si trova sulla pagina di Regolatore KC-30-KS, il codice articolo è il seguente: KC-30-KS-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KC-30-KS-12.

Supporto tecnico