piedino di livellamento rapido KC-24-3

piedino di livellamento rapido KC-24-3
  • Sconto volumi elevati
Height adjustment can be easily performed just by pushing a button. After fixing, fine adjustments are possible by rotating the leg portion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KC-24-3

Codice componente
KC-24-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

12.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con bullone di regolazione Volantino di regolazione altezza Disponibile Materiale filettatura Vergella in acciaio al carbonio forgiata a freddo
Trattamento superficie filettatura Trattamento di cromatura zincata Materiale corpo Resina ABS Carico ammesso(kN) 0
Altezza corpo principale H(mm) 33 Meccanismo rotante NA Larghezza φ D 20.9
Misura regolabile in altezza(mm) 20 Ghiera Nero Codice prodotto 22925

Si trova sulla pagina di piedino di livellamento rapido KC-24-3, il codice articolo è il seguente: KC-24-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KC-24-3.

Supporto tecnico