adattatore acciaio inoxr (KC-1275-A)

adattatore acciaio inoxr (KC-1275-A)
  • In Offerta fino al 30/11/2024
Stainless steel with superior corrosion resistance. For heavy loads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KC-1275-A-1
KC-1275-A-2
KC-1275-A-3
KC-1275-A-4
KC-1275-A-5
KC-1275-A-6
KC-1275-A-11
KC-1275-A-12
KC-1275-A-13
KC-1275-A-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo bullone di regolazione Carico ammesso
(kN)
Lunghezza filettatura
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Altezza vite+corpo principale
(mm)
Codice prodotto

23.82 €

16.67 €

1 Stesso giorno

Stock

10Standard4.9180281620820981

21.68 €

1 6 giorni 10Standard4.9130281615820982

21.79 €

1 6 giorni 10Standard4.9100281612820983

14.53 €

1 5 giorni 10Standard4.9120231214320984

7.91 €

1 Stesso giorno

Stock

10Standard1.965017106721733

8.20 €

1 6 giorni 10Standard1.965015.5865.521734

41.93 €

29.35 €

1 Stesso giorno

Stock

10-4.9180371621722213

35.34 €

24.74 €

1 Stesso giorno

Stock

10-4.9130371616722214

33.70 €

23.59 €

1 Stesso giorno

Stock

10-4.9100371613722215

25.45 €

17.82 €

1 Stesso giorno

Stock

10-4.912030.512150.522216

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con bullone di regolazione Volantino di regolazione altezza NA Materiale filettatura Asta in acciaio inox
Trattamento superficie filettatura NA Materiale corpo Piastra in acciaio inox Trattamento superficie corpo principale NA
Proprietà Resistenza alla corrosione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza Meccanismo rotante NA

Supporto tecnico