Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KC-1280-0-EP-UL |
KC-1280-1-EP-UL |
KC-1280-2-EP-UL |
KC-1280-3-EP-UL |
KC-1280-4-EP-UL |
KC-1280-5-EP-UL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico ammesso (kN) | Lunghezza filettatura (mm) | Altezza corpo principale H (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Altezza vite+corpo principale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | 9.8 | 130 | 16 | 20 | 146 | 31634 | ||
26.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 9.8 | 100 | 16 | 20 | 116 | 31635 | |
20.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8.82 | 70 | 16 | 16 | 86 | 31636 | |
14.78 € | 1 | 6 giorni | 10 | 7.84 | 70 | 15 | 12 | 85 | 31637 | ||
11.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3.92 | 50 | 12 | 10 | 62 | 31638 | ||
10.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.94 | 60 | 12 | 8 | 72 | 31639 |
Loading...
Tipo | Con bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Con base in gomma | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | Asta in acciaio inox | Trattamento superficie filettatura | NA | Materiale corpo | Piastra in acciaio inox |
Trattamento superficie corpo principale | NA | Materiale in gomma inferiore | Gomme etilene / propilene | Proprietà | Resistenza alla corrosione |
Meccanismo rotante | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico ammesso(kN)
Lunghezza filettatura(mm)
Altezza corpo principale H(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Altezza vite+corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali