Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K-1794-1 |
K-1794-2 |
K-1794-13 |
K-1794-15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale filettatura | Materiale corpo | Carico ammesso (kN) | Altezza totale (mm) | Misura regolabile in altezza (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.38 € 10.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Piastra in acciaio inox | [Acciaio inox] Piastra in acciaio inox | 15.38 | 55 | 20 | 30841 | |
20.77 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Piastra in acciaio inox | [Acciaio inox] Piastra in acciaio inox | 13.7 | 128 | 40 | 30842 | ||
11.55 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Asta in acciaio inox | [Acciaio inox] Asta in acciaio inox | - | 85 | 30 | 30848 | ||
14.30 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Asta in acciaio inox | [Acciaio inox] Asta in acciaio inox | - | 86 | 30 | 30849 |
Loading...
Tipo | Con bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Standard | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie filettatura | NA | Trattamento superficie corpo principale | NA | Proprietà | Resistenza alla corrosione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza |
Meccanismo rotante | NA | Larghezza φ D | 40 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale filettatura
Materiale corpo
Carico ammesso(kN)
Altezza totale(mm)
Misura regolabile in altezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali