Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K-1276-A-16-150 |
K-1276-A-16-200 |
K-1276-A-20-150 |
K-1276-A-20-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico ammesso (kN) | Lunghezza filettatura (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Altezza vite+corpo principale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.61 € | 1 | 6 giorni | 11.76 | 150 | 16 | 173 | 31533 | ||
37.77 € | 1 | 6 giorni | 11.76 | 200 | 16 | 223 | 31534 | ||
40.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 14.7 | 150 | 20 | 173 | 31535 | |
51.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 14.7 | 200 | 20 | 223 | 31536 |
Loading...
Tipo | Con bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Con base in gomma | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | Asta in acciaio inox | Trattamento superficie filettatura | NA | Materiale corpo | Piastra in acciaio inox |
Trattamento superficie corpo principale | Lucidatura gambo | Materiale in gomma inferiore | Gomma sintetica (NBR) | Altezza corpo principale H(mm) | 23 |
Proprietà | Resistenza alla corrosione | Meccanismo rotante | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico ammesso(kN)
Lunghezza filettatura(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Altezza vite+corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali