piedino rotante KC-285

piedino rotante KC-285
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Since the main body and the bottom part rotate independently, adjustments can be made after installation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KC-285-1
KC-285-2
KC-285-3
KC-285-4
KC-285-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza filettatura
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Altezza vite+corpo principale
(mm)
Codice prodotto

5.66 €

1 Disponibile 6 giorni 102624105021255

6.78 €

3.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103454108821256

5.34 €

2.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025.5241049.521257

5.98 €

2.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10325488621258

4.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10242384721259

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Con base in gomma Volantino di regolazione altezza NA
Materiale filettatura Vergella in acciaio al carbonio forgiata a freddo Trattamento superficie filettatura Trattamento di cromatura zincata Materiale corpo Poliammide
Trattamento superficie corpo principale NA Materiale in gomma inferiore Poliuretano Carico ammesso(kN) 0.588
Proprietà Standard Meccanismo rotante NA

Supporto tecnico